IT
Choose your Language
Abbreviazione denominazione
Anello di serraggio
Versione 2
Filettatura interna
Materiale Corpo base
acciaio inox
Chiave in acciaio
1.4305
B=Spessore
13
D1=Filettatura interna
M16
D2=Diametro esterno
34
C
M5x16
R
39,4

Descrizione

Materiale

Acciaio.

Acciaio inox 1.4305.

Versione
Acciaio brunito, vite in acciaio 12.9.
Acciaio inox non trattato, vite in acciaio inox A2-70.
Nota
Gli anelli di serraggio con filettatura circondano il contropezzo con una distribuzione uniforme delle forze di serraggio.
Gli anelli di serraggio possono essere utilizzati con filetto maschio con classe di tolleranza 6g.
Range di temperatura
-40 °C - +175 °C.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche