{"product":{"productId":"agid.16826","price":10.52,"name":"ANELLO DI SERRAGGIO, FILETTATURAINTERNA M05, D2=16, B=9, ACCIAIO INOX1.4305"},"currency":"EUR"}
Anello di serraggio
acciaio inox
- Vengono evitati danni al filetto
- Intervallo di temperature: da -40° C a +175° C
- Modello: acciaio o acciaio inox
Unità di vendita
10,52 €
Aggiunto al carrello
Abbreviazione denominazione
Anello di serraggio
Versione 2
Filettatura interna
Materiale
Corpo base
acciaio inox
Chiave in acciaio
1.4305
B=Spessore
9
D1=Filettatura interna
M5
D2=Diametro esterno
16
C
M3x8
R
20,7
Descrizione
Materiale
Acciaio.
Acciaio inox 1.4305.
Versione
Acciaio brunito, vite in acciaio 12.9.
Acciaio inox non trattato, vite in acciaio inox A2-70.
Acciaio inox non trattato, vite in acciaio inox A2-70.
Nota
Gli anelli di serraggio con filettatura circondano il contropezzo con una distribuzione uniforme delle forze di serraggio.
Gli anelli di serraggio possono essere utilizzati con filetto maschio con classe di tolleranza 6g.
Gli anelli di serraggio possono essere utilizzati con filetto maschio con classe di tolleranza 6g.
Range di temperatura
-40 °C - +175 °C.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.