{"product":{"productId":"agid.17849","price":27.75,"name":"ANELLO DI SERRAGGIO CON MANIGLIA ALEVA, FORMA:A CON INTAGLIO INTERNO,D1=25, D2=45, B=15, ACCIAIO INOX 1.4305LUCIDO"},"currency":"EUR"}
Anello di serraggio
con leva di serraggio
acciaio inox
grezzo
- Elemento di posizionamento e di riferimento per alberi
- Accoppiamento preciso
- Forze di tenuta molto elevate
- Si evitano danni all'albero
- La maniglia a leva consente un serraggio senza utensili
Unità di vendita
27,75 €
Aggiunto al carrello
Abbreviazione denominazione
Anello di serraggio
Forma
A
Versione 1
con leva di serraggio
Materiale
Corpo base
acciaio inox
Superficie
corpo base
grezzo
Chiave in acciaio
1.4305
B=Spessore
15
D1=Diametro interno
25
D2=Diametro esterno
45
R
104,8
Tipo di forma
con intaglio interno
Descrizione
Materiale
Acciaio.
Acciaio inox 1.4305.
Versione
Acciaio brunito.
Acciaio inox non trattato.
Inserto acciaio inox.
Acciaio inox non trattato.
Inserto acciaio inox.
Nota
Gli anelli di serraggio con maniglia a leva circondano l'albero con una distribuzione uniforme delle forze di serraggio. Ciò comporta un accoppiamento preciso e forze di tenuta molto elevate senza danneggiare l'albero.
La tolleranza dell'albero deve essere inferiore a h11.
La tolleranza dell'albero deve essere inferiore a h11.
Su richiesta
Altre dimensioni.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.