IT
Choose your Language
Abbreviazione denominazione
Anello di serraggio
Forma
A
Versione 1
con leva di serraggio
Materiale Corpo base
acciaio
Superficie corpo base
brunito
B=Spessore
15
D1=Diametro interno
22
D2=Diametro esterno
42
R
104,2
Tipo di forma
con intaglio interno

Descrizione

Materiale

Acciaio.

Acciaio inox 1.4305.

Versione
Acciaio brunito.
Acciaio inox non trattato.
Inserto acciaio inox.
Nota
Gli anelli di serraggio con maniglia a leva circondano l'albero con una distribuzione uniforme delle forze di serraggio. Ciò comporta un accoppiamento preciso e forze di tenuta molto elevate senza danneggiare l'albero.

La tolleranza dell'albero deve essere inferiore a h11.
Su richiesta
Altre dimensioni.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche