{"product":{"productId":"agid.25233","price":4.19,"name":"ANELLO DI SERRAGGIO, FORMA:B CONINTAGLIO ESTERNO, D1=4, D2=16, B=9,ALLUMINIO LUCIDO"},"currency":"EUR"}
Anello di serraggio
alluminio
grezzo
- Intaglio esterno
- Elemento di posizionamento e di riferimento per alberi
- Accoppiamento preciso
- Forze di tenuta molto elevate
- Si evitano danni all'albero
Unità di vendita
4,19 €
Aggiunto al carrello
Abbreviazione denominazione
Anello di serraggio
Forma
B
Materiale
Corpo base
alluminio
Superficie
corpo base
grezzo
B=Spessore
9
D1=Diametro interno
4
D2=Diametro esterno
16
C
(DIN 912)
M3x8
R
20,7
Tipo di forma
con intaglio esterno
Descrizione
Materiale
Acciaio 1.0718.
Acciaio inox 1.4305.
Acciaio inox 1.4404.
Alluminio.
Acciaio inox 1.4305.
Acciaio inox 1.4404.
Alluminio.
Versione
Acciaio brunito, vite in acciaio 12.9.
Acciaio inox 1.4305 non trattato, vite in acciaio inox A2-70.
Acciaio inox 1.4404 non trattato, vite in acciaio inox A2-70.
Alluminio non trattato, vite in acciaio inox A2-70.
Acciaio inox 1.4305 non trattato, vite in acciaio inox A2-70.
Acciaio inox 1.4404 non trattato, vite in acciaio inox A2-70.
Alluminio non trattato, vite in acciaio inox A2-70.
Nota
Gli anelli di bloccaggio con intaglio circondano esternamente gli alberi con una distribuzione uniforme delle forze di serraggio. Ciò comporta un accoppiamento preciso e forze di tenuta molto elevate senza danneggiare l'albero.
La tolleranza dell'albero deve essere inferiore a h11.
Grazie all'intaglio sul lato esterno dell'anello di serraggio si possono raggiungere delle forze di serraggio più elevate anche del 15% rispetto all'esecuzione con intaglio sul lato interno. Il foro rimane cilindrico in modo da circondare esattamente gli alberi. Minore squilibrio.
Gli anelli di serraggio in acciaio inox A4 sono caratterizzati da un piccolo punto di centraggio sul diametro esterno.
La tolleranza dell'albero deve essere inferiore a h11.
Grazie all'intaglio sul lato esterno dell'anello di serraggio si possono raggiungere delle forze di serraggio più elevate anche del 15% rispetto all'esecuzione con intaglio sul lato interno. Il foro rimane cilindrico in modo da circondare esattamente gli alberi. Minore squilibrio.
Gli anelli di serraggio in acciaio inox A4 sono caratterizzati da un piccolo punto di centraggio sul diametro esterno.
Range di temperatura
-40 °C - +175 °C.
Su richiesta
Altre dimensioni.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.