IT
Choose your Language
Abbreviazione denominazione
Anello di serraggio
Forma
A
Materiale Corpo base
alluminio
Superficie corpo base
grezzo
B=Spessore
15
D1=Diametro interno
20
D2=Diametro esterno
40
C (DIN 912)
M6x18
R
46,4
Tipo di forma
con intaglio interno

Descrizione

Materiale
Acciaio 1.0718.
Acciaio inox 1.4305.

Acciaio inox 1.4404.

Alluminio.
Versione
Acciaio brunito, vite in acciaio 12.9.
Acciaio inox 1.4305 non trattato, vite in acciaio inox A2-70.
Acciaio inox 1.4404 non trattato, vite in acciaio inox A4-70.
Alluminio non trattato, vite in acciaio inox A2-70.
Nota
Gli anelli di bloccaggio con intaglio interno circondano gli alberi con una distribuzione uniforme delle forze di serraggio. Ciò comporta un accoppiamento preciso e forze di tenuta molto elevate senza danneggiare l'albero.

La tolleranza dell'albero deve essere inferiore a h11.

Gli anelli di serraggio in acciaio inox A4 sono caratterizzati da un piccolo punto di centraggio sul diametro esterno.
Range di temperatura
-40 °C - +175 °C.
Su richiesta
Altre dimensioni.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche