IT
Choose your Language
Abbreviazione denominazione
Anello di regolazione
Forma
E
Versione 1
Perno filettato
Versione 2
con esagono incassato
DIN
DIN 705
Materiale Corpo base
acciaio
Materiale Componente
acciaio
Superficie corpo base
zincati, passivati blu
B=Spessore
18
D1=Diametro interno
52
D2=Diametro esterno
80
D3 Perno filettato
M10x16
Tipo di forma
perno filettato esagonale

Descrizione

Materiale
Acciaio.
Versione
Anello di regolazione non trattato o zincato, passivato blu.
Perno filettato classe di resistenza 45H, non trattato (nero) o zincato, passivato blu.
Versione
Superficie non trattata.
Nota disegno
1) secondo perno filettato da D1 ≥ 75
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche