IT
Choose your Language
Abbreviazione denominazione
Anello di regolazione
Forma
E
Versione 1
Perno filettato
Versione 2
con esagono incassato
DIN
DIN 705
Materiale Corpo base
acciaio inox
Materiale Componente
acciaio inox
Superficie corpo base
grezzo
B=Spessore
10
D1=Diametro interno
10
D2=Diametro esterno
20
D3 Perno filettato
M5x8
Tipo di forma
perno filettato esagonale

Descrizione

Materiale

Acciaio inox 1.4305.

Versione
Superficie non trattata.
Nota disegno
1) secondo perno filettato da D1 ≥ 75
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche