{"product":{"productId":"agid.4290","price":1.39,"name":"GHIERA DIN705, FORMA:E PERNO FILETTATOESAGONALE 4X8, B=5, ACCIAIO INOXLUCIDO, COMP:ACCIAIO INOX"},"currency":"EUR"}
Anello di regolazione
Perno filettato
acciaio inox
grezzo
- Elemento di posizionamento e di riferimento per alberi
- Accoppiamento preciso
- Forze di tenuta molto elevate
- Si evitano danni all'albero
Unità di vendita
1,39 €
Aggiunto al carrello
Abbreviazione denominazione
Anello di regolazione
Forma
E
Versione 1
Perno filettato
Versione 2
con esagono incassato
DIN
DIN 705
Materiale
Corpo base
acciaio inox
Materiale
Componente
acciaio inox
Superficie
corpo base
grezzo
B=Spessore
5
D1=Diametro interno
4
D2=Diametro esterno
8
D3
Perno filettato
M2,5x3
Tipo di forma
perno filettato esagonale
Descrizione
Materiale
Acciaio inox 1.4305.
Versione
Superficie non trattata.
Nota disegno
1) secondo perno filettato da D1 ≥ 75
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.