IT
Choose your Language
Abbreviazione denominazione
Anello di regolazione
Forma
A
Versione 1
Perno filettato
Versione 2
with slot
DIN
DIN 705
Materiale Corpo base
acciaio
Materiale Componente
acciaio
Superficie corpo base
grezzo
B=Spessore
12
D1=Diametro interno
15
D2=Diametro esterno
25
D3 Perno filettato
M6x8
Tipo di forma
perno filettato con intaglio

Descrizione

Materiale
Acciaio.
Versione
Anello di regolazione in acciaio grezzo o zincato, passivato blu.
Perno filettato, acciaio, classe di resistenza 15H, grezzo o zincato, passivato blu.
Nota disegno
1) secondo perno filettato da D1 ≥ 75
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche