{"product":{"productId":"agid.4290","price":3.23,"name":"GHIERA DIN705, FORMA:A PERNO FILETTATOCON INTAGL 14X25, B=12, ACCIAIO INOXLUCIDO, COMP:ACCIAIO INOX"},"currency":"EUR"}
Anello di regolazione
Perno filettato
acciaio inox
grezzo
- Elemento di posizionamento e di riferimento per alberi
- Accoppiamento preciso
- Forze di tenuta molto elevate
- Si evitano danni all'albero
Unità di vendita
3,23 €
Aggiunto al carrello
Abbreviazione denominazione
Anello di regolazione
Forma
A
Versione 1
Perno filettato
Versione 2
with slot
DIN
DIN 705
Materiale
Corpo base
acciaio inox
Materiale
Componente
acciaio inox
Superficie
corpo base
grezzo
B=Spessore
12
D1=Diametro interno
14
D2=Diametro esterno
25
D3
Perno filettato
M6x8
Tipo di forma
perno filettato con intaglio
Descrizione
Materiale
Acciaio inox 1.4305.
Versione
Superficie non trattata.
Nota disegno
1) secondo perno filettato da D1 ≥ 75
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.