{"product":{"productId":"agid.36595","price":0.94,"name":"GHIERA DIN705, FORMA:A PERNO FILETTATOCON INTAGL 12X22, B=12, ACCIAIO LUCIDO,COMP:ACCIAIO"},"currency":"EUR"}
Anello di regolazione
Perno filettato
acciaio
grezzo
- Elemento di posizionamento e di riferimento per alberi
- Accoppiamento preciso
- Forze di tenuta molto elevate
- Si evitano danni all'albero
Unità di vendita
0,94 €
Aggiunto al carrello
Abbreviazione denominazione
Anello di regolazione
Forma
A
Versione 1
Perno filettato
Versione 2
with slot
DIN
DIN 705
Materiale
Corpo base
acciaio
Materiale
Componente
acciaio
Superficie
corpo base
grezzo
B=Spessore
12
D1=Diametro interno
12
D2=Diametro esterno
22
D3
Perno filettato
M6x8
Tipo di forma
perno filettato con intaglio
Descrizione
Materiale
Acciaio.
Versione
Anello di regolazione in acciaio grezzo o zincato, passivato blu.
Perno filettato, acciaio, classe di resistenza 15H, grezzo o zincato, passivato blu.
Perno filettato, acciaio, classe di resistenza 15H, grezzo o zincato, passivato blu.
Nota disegno
1) secondo perno filettato da D1 ≥ 75
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.