IT
Choose your Language
Abbreviazione denominazione
Braca tonda
Versione 1
rivestimento semplice
Materiale Corpo base
poliestere
Colore Corpo base
giallo
FT=Portata kg
3000
L=Lunghezza degli inserti
3 m
B
54
H
20

Descrizione

Materiale
Poliestere.
Versione
Rivestimento semplice.
Nota
Le brache ad anello continuo sono conformi alla norma DIN EN 1492-2. Esse sono formate da trefoli in fibra di poliestere, altamente resistenti e senza fine. I trefoli in fibra di poliestere sono rivestiti con una stabile guaina protettiva in poliestere senza cuciture. La guaina protettiva è inoltre dotata di una superficie impregnata di poliuretano resistente all'abrasione. La capacità di carico nominale e le strisce che identificano la portata (ogni striscia = 1 tonnellata di portata) sono inserite nel tessuto o stampate nella guaina protettiva. L'etichetta di sicurezza con marchio CE e specifiche tecniche è saldamente cucita alla braca ad anello continuo.

Il colore della braca ad anello continuo corrisponde al codice colore assegnato alle capacità di carico dei mezzi di ancoraggio di tipo tessile.

Le brache ad anello continuo sono caratterizzate da una resistenza elevata agli UV e un ridotto tasso di assorbimento dell'umidità.

Fattore di sicurezza 7:1
Esempio: Portata 1000kg = Resistenza alla rottura 7000kg.

Le brache ad anello continuo sono caratterizzate da un simbolo CE secondo la direttiva macchine europea.

Range di temperatura
Da -40 °C a +100 °C.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche