{"product":{"productId":"agid.22149","price":118.58,"name":"NASTRO DI SOLLEVAMENTO DOPPIO STRATO,L1=4 M, B=150, FT=5000, POLIESTERE ROSSO"},"currency":"EUR"}
Nastro di sollevamento
doppio strato
poliestere
rosso
- Cinghia di sollevamento doppio strato a norma DIN EN 1492-2
- Cinghia impregnata in poliestere con codifiche a colori, strisce per le tonnellate ed etichetta di sicurezza.
- Maggiore fattore sicurezza con sicurezza 7 volte anti rottura.
- Elevata stabilità ai raggi UV e basso tasso di assorbimento dell'umidità.
- Portata elevata con peso proprio basso
Unità di vendita
118,58 €
Aggiunto al carrello
Abbreviazione denominazione
Nastro di sollevamento
Versione 1
doppio strato
Materiale
Corpo base
poliestere
Colore
Corpo base
rosso
FT=Portata kg
5000
L=Lunghezza degli inserti
4 m
B
150
Descrizione
Materiale
Poliestere.
Versione
Due strati. Le asole terminali sono completamente rinforzate su entrambi i lati e rastremate a metà larghezza.
Nota
I nastri di sollevamento sono a norma DIN EN 1492-1. Essi sono caratterizzati da una cinghia in poliestere altamente resistente. La cinghia è inoltre dotata di una superficie impregnata di poliuretano resistente all'abrasione. La capacità di carico nominale e le strisce che identificano la portata (ogni striscia = 1 tonnellata di portata) sono inserite nel tessuto o stampate nella guaina protettiva. L'etichetta di sicurezza con marchio CE e specifiche tecniche è saldamente cucita alla braca ad anello continuo.
Il colore del nastro di sollevamento corrisponde al codice colore assegnato alla capacità di carico dei mezzi di ancoraggio di tipo tessile.
I nastri di sollevamento sono caratterizzati da una resistenza elevata ai raggi UV e da un basso tasso di assorbimento dell'umidità.
Fattore di sicurezza 7:1
Esempio: Portata 1000kg = Resistenza alla rottura 7000kg.
I nastri di sollevamento sono contraddistinti da un simbolo CE secondo la direttiva macchine europea.
La capacità di carico specificata si riferisce alla trazione rettilinea. In caso di sospensione a U, la capacità di carico è raddoppiata.
Il colore del nastro di sollevamento corrisponde al codice colore assegnato alla capacità di carico dei mezzi di ancoraggio di tipo tessile.
I nastri di sollevamento sono caratterizzati da una resistenza elevata ai raggi UV e da un basso tasso di assorbimento dell'umidità.
Fattore di sicurezza 7:1
Esempio: Portata 1000kg = Resistenza alla rottura 7000kg.
I nastri di sollevamento sono contraddistinti da un simbolo CE secondo la direttiva macchine europea.
La capacità di carico specificata si riferisce alla trazione rettilinea. In caso di sospensione a U, la capacità di carico è raddoppiata.
Range di temperatura
Da -40 °C a +100 °C.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.