IT
Choose your Language
Abbreviazione denominazione
Nastro di sollevamento
Versione 1
doppio strato
Materiale Corpo base
poliestere
Colore Corpo base
rosso
FT=Portata kg
5000
L=Lunghezza degli inserti
3 m
B
150

Descrizione

Materiale
Poliestere.
Versione
Due strati. Le asole terminali sono completamente rinforzate su entrambi i lati e rastremate a metà larghezza.
Nota
I nastri di sollevamento sono a norma DIN EN 1492-1. Essi sono caratterizzati da una cinghia in poliestere altamente resistente. La cinghia è inoltre dotata di una superficie impregnata di poliuretano resistente all'abrasione. La capacità di carico nominale e le strisce che identificano la portata (ogni striscia = 1 tonnellata di portata) sono inserite nel tessuto o stampate nella guaina protettiva. L'etichetta di sicurezza con marchio CE e specifiche tecniche è saldamente cucita alla braca ad anello continuo.



Il colore del nastro di sollevamento corrisponde al codice colore assegnato alla capacità di carico dei mezzi di ancoraggio di tipo tessile.


I nastri di sollevamento sono caratterizzati da una resistenza elevata ai raggi UV e da un basso tasso di assorbimento dell'umidità.

Fattore di sicurezza 7:1
Esempio: Portata 1000kg = Resistenza alla rottura 7000kg.



I nastri di sollevamento sono contraddistinti da un simbolo CE secondo la direttiva macchine europea.

La capacità di carico specificata si riferisce alla trazione rettilinea. In caso di sospensione a U, la capacità di carico è raddoppiata.
Range di temperatura
Da -40 °C a +100 °C.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche