{"product":{"productId":"agid.18617","price":36.25,"name":"ELEMENTO DI GIUNZIONE PER FUNI ADANELLO CONTIN ACCIAIO, FT=5300"},"currency":"EUR"}
Elemento di giunzione
for round slings
acciaio
con rivestimento in plastica
- Per il collegamento di nastri di sollevamento o di ganci girevoli con componenti della catena
- Capacità di carico fino a 10.000 kg
- Con autorizzazione e timbro H della BG
Unità di vendita
36,25 €
Aggiunto al carrello
Abbreviazione denominazione
Elemento di giunzione
Versione 1
for round slings
Materiale
Corpo base
acciaio
Superficie
corpo base
con rivestimento in plastica
FT=Portata kg
5300
B1
55
B2
28
Classe di qualità
8
L
96
L1
44
L2
36
S
16
S1
16
S2
36
S3
16
per catena
mm
13
Descrizione
Materiale
Acciaio.
Versione
Qualità 8. Con rivestimento in plastica, rosso.
Nota
Per il collegamento di cinghie di sollevamento o funi ad anello continuo con componenti di montaggio quali ad es. catene o anelli di sollevamento.
Gli elementi di giunzione per funi ad anello sono conformi alla Direttiva macchine e sono certificati BG (timbro H).
Gli elementi di giunzione per funi ad anello sono conformi alla Direttiva macchine e sono certificati BG (timbro H).
Range di temperatura
da -40 °C a 200 °C = 100% della capacità di carico
fino a 300 °C = 90% della capacità di carico
fino a 400 °C = 75% della capacità di carico
fino a 300 °C = 90% della capacità di carico
fino a 400 °C = 75% della capacità di carico
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.