IT
Choose your Language
Abbreviazione denominazione
Elemento di giunzione
Versione 1
for round slings
Materiale Corpo base
acciaio
Superficie corpo base
con rivestimento in plastica
FT=Portata kg
3150
B1
40
B2
25
Classe di qualità
8
L
77
L1
34
L2
30
S
11
S1
13
S2
30
S3
12
per catena mm
10

Descrizione

Materiale
Acciaio.
Versione
Qualità 8. Con rivestimento in plastica, rosso.
Nota
Per il collegamento di cinghie di sollevamento o funi ad anello continuo con componenti di montaggio quali ad es. catene o anelli di sollevamento.
Gli elementi di giunzione per funi ad anello sono conformi alla Direttiva macchine e sono certificati BG (timbro H).
Range di temperatura
da -40 °C a 200 °C = 100% della capacità di carico
fino a 300 °C = 90% della capacità di carico
fino a 400 °C = 75% della capacità di carico
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche