IT
Choose your Language
Abbreviazione denominazione
Elemento di giunzione
Materiale Corpo base
acciaio
Superficie corpo base
con rivestimento in plastica
FT=Portata kg
6700
A
28
Classe di qualità
10
D1
33,3
L
87,3
L1
36
S
16,7
S1
19
per catena mm
13

Descrizione

Materiale
Acciaio.
Versione
Qualità 10. Con rivestimento in plastica, rosso.
Nota
Gli elementi di giunzione vengono inseriti come elementi di accoppiamento in un pendente di catene tra elemento di campanella/catena, catena/catena e gancio di carico/catena.

Gli elementi di giunzione sono conformi alla Direttiva macchine e sono certificati BG (timbro H).
Range di temperatura
da -40 °C a 200 °C = 100% della capacità di carico
fino a 300 °C = 90% della capacità di carico
fino a 400 °C = 75% della capacità di carico
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche