{"product":{"productId":"agid.18615","price":15.21,"name":"ELEMENTO DI GIUNZIONE ACCIAIO, FT=2500"},"currency":"EUR"}
Elemento di giunzione
acciaio
con rivestimento in plastica
- Uso come elemento di accoppiamento in un'imbracatura a catena
- Capacità di carico fino a 10.000 kg
- Con autorizzazione e timbro H della BG
Unità di vendita
15,21 €
Aggiunto al carrello
Abbreviazione denominazione
Elemento di giunzione
Materiale
Corpo base
acciaio
Superficie
corpo base
con rivestimento in plastica
FT=Portata kg
2500
A
19
Classe di qualità
10
D1
23,5
L
62
L1
25,5
S
10
S1
11,5
per catena
mm
8
Descrizione
Materiale
Acciaio.
Versione
Qualità 10. Con rivestimento in plastica, rosso.
Nota
Gli elementi di giunzione vengono inseriti come elementi di accoppiamento in un pendente di catene tra elemento di campanella/catena, catena/catena e gancio di carico/catena.
Gli elementi di giunzione sono conformi alla Direttiva macchine e sono certificati BG (timbro H).
Gli elementi di giunzione sono conformi alla Direttiva macchine e sono certificati BG (timbro H).
Range di temperatura
da -40 °C a 200 °C = 100% della capacità di carico
fino a 300 °C = 90% della capacità di carico
fino a 400 °C = 75% della capacità di carico
fino a 300 °C = 90% della capacità di carico
fino a 400 °C = 75% della capacità di carico
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.