IT
Choose your Language
Abbreviazione denominazione
Gancio da carico
Forma
B
Versione 1
clevis hook
Versione 2
Classe di qualità 10
Materiale Corpo base
acciaio
Superficie corpo base
con rivestimento in plastica
Superficie componente
zincato
FT=Portata kg
6700
A
51
A1
40
B
15
Classe di qualità
10
D
16
L
136
L1
17
S
30
S1
40
per catena mm
13

Descrizione

Materiale
Acciaio.
Versione
Qualità 10. Con rivestimento in plastica, rosso.
Sicura forgiata, zincata.
Nota
Gancio di carico con sicura forgiata.

I ganci di carico sono conformi alla Direttiva macchine e sono certificati BG (timbro H).
Range di temperatura
da -40 °C a 200 °C = 100% della capacità di carico
fino a 300 °C = 90% della capacità di carico
fino a 400 °C = 75% della capacità di carico
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche