{"product":{"productId":"agid.18611","price":22.79,"name":"GANCIO DA CARICO CON TESTA A FORCELLA,FORMA:B ACCIAIO, FT=1900"},"currency":"EUR"}
Gancio da carico
clevis hook
acciaio
con rivestimento in plastica
- Capacità di carico fino a 10.000 kg
- Con autorizzazione e timbro H della BG
- Fermo di sicurezza a chiusura automatica
Unità di vendita
22,79 €
Aggiunto al carrello
Abbreviazione denominazione
Gancio da carico
Forma
B
Versione 1
clevis hook
Versione 2
Classe di qualità 10
Materiale
Corpo base
acciaio
Superficie
corpo base
con rivestimento in plastica
Superficie
componente
zincato
FT=Portata kg
1900
A
34
A1
26
B
9,5
Classe di qualità
10
D
9
L
95
L1
10
S
19
S1
28
per catena
mm
7
Descrizione
Materiale
Acciaio.
Versione
Qualità 10. Con rivestimento in plastica, rosso.
Sicura forgiata, zincata.
Sicura forgiata, zincata.
Nota
Gancio di carico con sicura forgiata.
I ganci di carico sono conformi alla Direttiva macchine e sono certificati BG (timbro H).
I ganci di carico sono conformi alla Direttiva macchine e sono certificati BG (timbro H).
Range di temperatura
da -40 °C a 200 °C = 100% della capacità di carico
fino a 300 °C = 90% della capacità di carico
fino a 400 °C = 75% della capacità di carico
fino a 300 °C = 90% della capacità di carico
fino a 400 °C = 75% della capacità di carico
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.