{"product":{"productId":"agid.18611","price":91.76,"name":"GANCIO DA CARICO CON TESTA A OCCHIELLO,FORMA:A ACCIAIO, FT=10000"},"currency":"EUR"}
Gancio da carico
eye hook
acciaio
con rivestimento in plastica
- Capacità di carico fino a 10.000 kg
- Con autorizzazione e timbro H della BG
- Fermo di sicurezza a chiusura automatica
Unità di vendita
91,76 €
Aggiunto al carrello
Abbreviazione denominazione
Gancio da carico
Forma
A
Versione 1
eye hook
Versione 2
Classe di qualità 10
Materiale
Corpo base
acciaio
Superficie
corpo base
con rivestimento in plastica
Superficie
componente
zincato
FT=Portata kg
10000
A
66
A1
45
Classe di qualità
10
D
24,5
D1
50
L
183
S
40
S1
50
per catena
mm
16
Descrizione
Materiale
Acciaio.
Versione
Qualità 10. Con rivestimento in plastica, rosso.
Sicura forgiata, zincata.
Sicura forgiata, zincata.
Nota
Gancio di carico con sicura forgiata.
I ganci di carico sono conformi alla Direttiva macchine e sono certificati BG (timbro H).
I ganci di carico sono conformi alla Direttiva macchine e sono certificati BG (timbro H).
Range di temperatura
da -40 °C a 200 °C = 100% della capacità di carico
fino a 300 °C = 90% della capacità di carico
fino a 400 °C = 75% della capacità di carico
fino a 300 °C = 90% della capacità di carico
fino a 400 °C = 75% della capacità di carico
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.