{"product":{"productId":"agid.17788","price":54.38,"name":"BUSSOLA PORTAMASCHI PER ANELLO DISOLLEVAM. D1=16 ACCIAIO INOX, D2=M30x2"},"currency":"EUR"}
Bussola portamaschi
per anello di sollevamento
acciaio inox
- Possibilità di alloggiamento sicuro e rapido per anelli di sollevamento
- Installazione affidabile in diversi materiali portanti
Unità di vendita
54,38 €
Aggiunto al carrello
Abbreviazione denominazione
Bussola portamaschi
Versione 1
per anello di sollevamento
Materiale
Corpo base
acciaio inox
D1=Filettatura
16
D2=Diametro esterno
M30x2
L1=Lunghezza filettatura
25
Coppia di serraggio Nm
440
D3
39
D4
19,2
L2
44
L3
29
SW
30
X
1,5
Descrizione
Materiale
Acciaio inox 1.4542.
Versione
temprato.
Nota
Le bussole portamaschi consentono un alloggiamento sicuro e rapido per gli anelli di sollevamento a sfere. Possono essere montate in modo semplice e sicuro in diversi materiali portanti. Utilizzabili anche con parti dalle pareti sottili e fori ciechi.
Sono resistenti alla corrosione e all'usura.
Sono resistenti alla corrosione e all'usura.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.