IT
Choose your Language
Abbreviazione denominazione
Bussola portamaschi
Forma
B
Versione 1
per anello di sollevamento
Versione 2
piano
Materiale Corpo base
acciaio inox
D1=Filettatura
16
D2=Diametro esterno
M30
L1=Lunghezza filettatura
75
Coppia di serraggio Nm
200
D3
39
D4
19,2
D5
5,1
D6
30
L2
90
L3
84
L4
31
X
1,5

Descrizione

Materiale

Acciaio inox 1.4542.

Versione
temprato.
Nota
Le bussole portamaschi consentono un posizionamento sicuro e rapido per gli anelli di sollevamento. Offrono un montaggio semplice e sicuro nel processo in diversi materiali di supporto. Utilizzabili anche per parti a parete sottile e fori ciechi.
Questa versione è adatta per le applicazioni che necessitano di una superficie piana dopo l'avvitamento.
Sono resistenti alla corrosione e poco soggette all'usura.
Accessory
Chiave a compasso regolabile 96651.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche