{"product":{"productId":"agid.20237","price":47.31,"name":"BUSSOLA PORTAMASCHI PER ANELLO DISOLLEVAM. D1=12, FORMA:A ACCIAIO INOX,PIATTO, D2=M24x1,5"},"currency":"EUR"}
Bussola portamaschi
per anello di sollevamento
acciaio inox
- Possibilità di alloggiamento sicuro e rapido per anelli di sollevamento
- Installazione affidabile in diversi materiali portanti
- Resistente alla corrosione
Unità di vendita
47,31 €
Aggiunto al carrello
Abbreviazione denominazione
Bussola portamaschi
Forma
A
Versione 1
per anello di sollevamento
Versione 2
piano
Materiale
Corpo base
acciaio inox
D1=Filettatura
12
D2=Diametro esterno
M24x1,5
L1=Lunghezza filettatura
15
Coppia di serraggio Nm
150
D3
32
D4
14,7
D5
5,1
D6
22
L2
32
L3
26
X
1,5
Descrizione
Materiale
Acciaio inox 1.4542.
Versione
temprato.
Nota
Le bussole portamaschi consentono un posizionamento sicuro e rapido per gli anelli di sollevamento. Offrono un montaggio semplice e sicuro nel processo in diversi materiali di supporto. Utilizzabili anche per parti a parete sottile e fori ciechi.
Questa versione è adatta per le applicazioni che necessitano di una superficie piana dopo l'avvitamento.
Sono resistenti alla corrosione e poco soggette all'usura.
Questa versione è adatta per le applicazioni che necessitano di una superficie piana dopo l'avvitamento.
Sono resistenti alla corrosione e poco soggette all'usura.
Accessory
Chiave a compasso regolabile 96651.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.