IT
Choose your Language
Abbreviazione denominazione
Bussola portamaschi
Versione 1
per anello di sollevamento
Materiale Corpo base
acciaio inox
D1=Filettatura
10
D2=Diametro esterno
M20
L1=Lunghezza filettatura
35
Coppia di serraggio Nm
130
D3
28
D4
12,2
L2
46
L3
29
SW
24
X
1,5

Descrizione

Materiale

Acciaio inox 1.4542.

Versione
temprato.
Nota
Le bussole portamaschi consentono un alloggiamento sicuro e rapido per gli anelli di sollevamento a sfere. Possono essere montate in modo semplice e sicuro in diversi materiali portanti. Utilizzabili anche con parti dalle pareti sottili e fori ciechi.
Sono resistenti alla corrosione e all'usura.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche