{"product":{"productId":"agid.4278","price":135.95,"name":"ANELLO DI SOLLEVAMENTO D1=20, L1=50,ACCIAIO FOSFATATO AL MANGANESE"},"currency":"EUR"}
Anello di sollevamento
acciaio
fosfatato al manganese
- Elemento di sollevamento rapido e semplice con grillo a omega mobile
- Con l'ausilio del pulsante è possibile sbloccare le sfere
- Il bloccaggio delle sfere avviene rilasciando il pulsante.
- Coefficiente di sicurezza 5
- Certificazione TÜV
Unità di vendita
135,95 €
Aggiunto al carrello
Abbreviazione denominazione
Anello di sollevamento
Materiale
Corpo base
acciaio
Superficie
corpo base
fosfatato al manganese
D1=Diametro del perno
20
L1=Lunghezza gambo
50
D2
24,5
D5
30
F1
kN
10
F2
kN
8,5
F3
kN
6,5
Foro di
alloggiamento
H11
20
L2
19,7
L3
36,5
L4
52
L5
32,6
L6
36
L7
56
L8
114
S
4
X
max.
25
X
min.
1,5
Descrizione
Materiale
Acciaio.
Pulsante in alluminio.
Pulsante in alluminio.
Versione
Acciaio trattato con fosfato di manganese.
Nota
Gli anelli di sollevamento con sfera sono elementi di trasporto facili e veloci da usare e sono dotati di un grillo mobile.
L'azionamento a pulsante consente di sbloccare le sfere. Se si rilascia il pulsante, le sfere bloccano il collegamento in modo sicuro.
Protezione contro la corrosione.
Certificazione TÜV.
I dati X mini., F1, F2 e F3 sono stati verificati secondo la norma DIN EN 13155 e il carico di prova corrisponde al triplo del carico nominale.
L'azionamento a pulsante consente di sbloccare le sfere. Se si rilascia il pulsante, le sfere bloccano il collegamento in modo sicuro.
Protezione contro la corrosione.
Certificazione TÜV.
I dati X mini., F1, F2 e F3 sono stati verificati secondo la norma DIN EN 13155 e il carico di prova corrisponde al triplo del carico nominale.
Range di temperatura
max. +250 °C.
Accessory
Bussole portamaschi 07781.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.