IT
Choose your Language
Abbreviazione denominazione
Anello di sollevamento
Materiale Corpo base
acciaio
Superficie corpo base
fosfatato al manganese
D1=Diametro del perno
12
L1=Lunghezza gambo
35
D2
14,2
D5
21,5
F1 kN
3,5
F2 kN
3,2
F3 kN
2,8
Foro di alloggiamento H11
12
L2
11
L3
25,7
L4
36
L5
27
L6
30
L7
49
L8
87,5
S
2,2
X max.
15
X min.
1,5

Descrizione

Materiale
Acciaio.
Pulsante in alluminio.
Versione
Acciaio trattato con fosfato di manganese.
Nota
Gli anelli di sollevamento con sfera sono elementi di trasporto facili e veloci da usare e sono dotati di un grillo mobile.
L'azionamento a pulsante consente di sbloccare le sfere. Se si rilascia il pulsante, le sfere bloccano il collegamento in modo sicuro.
Protezione contro la corrosione.

Certificazione TÜV.

I dati X mini., F1, F2 e F3 sono stati verificati secondo la norma DIN EN 13155 e il carico di prova corrisponde al triplo del carico nominale.
Range di temperatura
max. +250 °C.
Accessory
Bussole portamaschi 07781.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche