{"product":{"productId":"agid.4278","price":72.73,"name":"ANELLO DI SOLLEVAMENTO D1=8, L1=25,ACCIAIO FOSFATATO AL MANGANESE"},"currency":"EUR"}
Anello di sollevamento
acciaio
fosfatato al manganese
- Elemento di sollevamento rapido e semplice con grillo a omega mobile
- Con l'ausilio del pulsante è possibile sbloccare le sfere
- Il bloccaggio delle sfere avviene rilasciando il pulsante.
- Coefficiente di sicurezza 5
- Certificazione TÜV
Unità di vendita
72,73 €
Aggiunto al carrello
Abbreviazione denominazione
Anello di sollevamento
Materiale
Corpo base
acciaio
Superficie
corpo base
fosfatato al manganese
D1=Diametro del perno
8
L1=Lunghezza gambo
25
D2
9,35
D5
21,5
F1
kN
1,5
F2
kN
1,2
F3
kN
0,5
Foro di
alloggiamento
H11
8
L2
8,75
L3
25,7
L4
36
L5
27
L6
30
L7
49
L8
87,5
X
max.
15
X
min.
1,5
Descrizione
Materiale
Acciaio.
Pulsante in alluminio.
Pulsante in alluminio.
Versione
Acciaio trattato con fosfato di manganese.
Nota
Gli anelli di sollevamento con sfera sono elementi di trasporto facili e veloci da usare e sono dotati di un grillo mobile.
L'azionamento a pulsante consente di sbloccare le sfere. Se si rilascia il pulsante, le sfere bloccano il collegamento in modo sicuro.
Protezione contro la corrosione.
Certificazione TÜV.
I dati X mini., F1, F2 e F3 sono stati verificati secondo la norma DIN EN 13155 e il carico di prova corrisponde al triplo del carico nominale.
L'azionamento a pulsante consente di sbloccare le sfere. Se si rilascia il pulsante, le sfere bloccano il collegamento in modo sicuro.
Protezione contro la corrosione.
Certificazione TÜV.
I dati X mini., F1, F2 e F3 sono stati verificati secondo la norma DIN EN 13155 e il carico di prova corrisponde al triplo del carico nominale.
Range di temperatura
max. +250 °C.
Accessory
Bussole portamaschi 07781.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.