IT
Choose your Language
Abbreviazione denominazione
Anello di sollevamento
Materiale Corpo base
acciaio inox
D1=Diametro del perno
16
L1=Lunghezza gambo
50
D2
18,6
D5
25
F1 kN
4,8
F2 kN
4,5
F3 kN
4,1
Foro di alloggiamento H11
16
L2
15,1
L3
31
L4
44,5
L5
27
L6
30
L7
49
L8
92,8
X max.
35
X min.
1,5

Descrizione

Materiale

Perni in acciaio inox 1.4542.

Grilli a omega in acciaio inox 1.4571.

Pulsante in alluminio.

Versione
Perni temprati.
Nota
Gli anelli di sollevamento con sfera sono un elemento di sollevamento rapido e semplice con grillo mobile.
L'azionamento a pulsante consente di sbloccare le sfere.
Non appena si rilascia il pulsante, le sfere bloccano il collegamento in modo sicuro.
– Protetti contro la corrosione e resistenti agli agenti atmosferici.
– Perno ad alta resistenza, temprato e capace di sostenere carichi estremi.
– Certificazione TÜV.

I dati X mini., F1, F2 e F3 sono stati verificati secondo la norma DIN EN 13155 e il carico di prova corrisponde al triplo del carico nominale.
Range di temperatura
max. +250 °C.
Accessory
Bussole portamaschi 07781.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche