IT
Choose your Language
Abbreviazione denominazione
Anello di sollevamento
Materiale Corpo base
acciaio inox
D1=Diametro del perno
8
L1=Lunghezza gambo
15
D2
9,35
D5
21,5
F1 kN
1,5
F2 kN
1,2
F3 kN
0,5
Foro di alloggiamento H11
8
L2
8,75
L3
25,7
L4
36
L5
27
L6
30
L7
49
L8
87,5
X max.
10
X min.
1,5

Descrizione

Materiale

Perni in acciaio inox 1.4542.

Grilli a omega in acciaio inox 1.4571.

Pulsante in alluminio.

Versione
Perni temprati.
Nota
Gli anelli di sollevamento con sfera sono un elemento di sollevamento rapido e semplice con grillo mobile.
L'azionamento a pulsante consente di sbloccare le sfere.
Non appena si rilascia il pulsante, le sfere bloccano il collegamento in modo sicuro.
– Protetti contro la corrosione e resistenti agli agenti atmosferici.
– Perno ad alta resistenza, temprato e capace di sostenere carichi estremi.
– Certificazione TÜV.

I dati X mini., F1, F2 e F3 sono stati verificati secondo la norma DIN EN 13155 e il carico di prova corrisponde al triplo del carico nominale.
Range di temperatura
max. +250 °C.
Accessory
Bussole portamaschi 07781.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche