IT
Choose your Language
Abbreviazione denominazione
Anello di sollevamento
Versione 2
with side swivel
Materiale Corpo base
acciaio da bonifica
D=Filettatura
M20
A
29
A1
25
B
57
B1
67
Capacità di carico max. kg
2290
D1
48
Esagono incassato
10
H
40
H1
59
H2
6
H3
26
L
145
L1
102
R
51
S
16
SW
44

Descrizione

Materiale
Acciaio da bonifica.
Versione
brunito.
Nota
Ogni versione viene sottoposta a un esame della capacità portante con fattore di sicurezza 5. Grazie alla sua struttura piatta e leggera, la staffa di sollevamento è più maneggevole di quelle usuali. La staffa di sollevamento può essere montata con una chiave fissa o una brugola, a seconda delle versioni.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche