IT
Choose your Language
Abbreviazione denominazione
Anello di sollevamento
Versione 2
with side swivel
Materiale Corpo base
acciaio da bonifica
D=Filettatura
M12
A
22
A1
19
B
44
B1
51
Capacità di carico max. kg
725
D1
35
Esagono incassato
6
H
24
H1
48
H2
4
H3
21
L
110
L1
75
R
38
S
13
SW
32

Descrizione

Materiale
Acciaio da bonifica.
Versione
brunito.
Nota
Ogni versione viene sottoposta a un esame della capacità portante con fattore di sicurezza 5. Grazie alla sua struttura piatta e leggera, la staffa di sollevamento è più maneggevole di quelle usuali. La staffa di sollevamento può essere montata con una chiave fissa o una brugola, a seconda delle versioni.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche