{"product":{"productId":"agid.4275","price":130.2,"name":"ANELLO DI SOLLEVAMENTO D=M10 ACCIAIO DABONIFICA, CON TRAZIONE LATERALE"},"currency":"EUR"}
Anello di sollevamento
acciaio da bonifica
- Capacità di carico fino a 2.290 kg
- Coefficiente di sicurezza 5
Unità di vendita
130,20 €
Aggiunto al carrello
Abbreviazione denominazione
Anello di sollevamento
Versione 2
with side swivel
Materiale
Corpo base
acciaio da bonifica
D=Filettatura
M10
A
13
A1
13
B
25
B1
44
Capacità di carico
max.
kg
500
D1
21
H
20
H1
33
H2
3
H3
14
L
76
L1
52
R
25
S
8
SW
19
Descrizione
Materiale
Acciaio da bonifica.
Versione
brunito.
Nota
Ogni versione viene sottoposta a un esame della capacità portante con fattore di sicurezza 5. Grazie alla sua struttura piatta e leggera, la staffa di sollevamento è più maneggevole di quelle usuali. La staffa di sollevamento può essere montata con una chiave fissa o una brugola, a seconda delle versioni.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.