IT
Choose your Language
Abbreviazione denominazione
Anello di sollevamento
Versione 2
with side swivel
Materiale Corpo base
acciaio da bonifica
D=Filettatura
M8
A
13
A1
13
B
25
B1
44
Capacità di carico max. kg
325
D1
21
H
16
H1
33
H2
3
H3
14
L
76
L1
52
R
25
S
8
SW
19

Descrizione

Materiale
Acciaio da bonifica.
Versione
brunito.
Nota
Ogni versione viene sottoposta a un esame della capacità portante con fattore di sicurezza 5. Grazie alla sua struttura piatta e leggera, la staffa di sollevamento è più maneggevole di quelle usuali. La staffa di sollevamento può essere montata con una chiave fissa o una brugola, a seconda delle versioni.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche