IT
Choose your Language
Abbreviazione denominazione
Staffa di sollevamento girevole
Materiale Corpo base
acciaio da bonifica
D=Filettatura
M16
B
50,8
B1
112,7
Capacità di carico max. kg
1900
Coppia di serraggio Nm
80
D1
25,4
D2
76,2
H
24
H1
161,9
H2
101,6
H3
14,3
H4
1,6
L
38,1
S
19
SW
32

Descrizione

Materiale
Acciaio da bonifica.
Versione
brunito.
Nota
Ogni versione viene sottoposta a una verifica visiva dopo un esame della capacità portante (fattore di sicurezza 5).
A ogni staffa di sollevamento è allegata una scheda dati di sicurezza per l'installazione.
Non utilizzare rondelle distanziatrici tra la flangia della boccola e la superficie di appoggio.
Le viti devono essere serrate con il momento torcente indicato e devono essere verificate ed eventualmente riavvitate a intervalli regolari. Dopo il montaggio è necessario verificare se la staffa è mobile e girabile liberamente in tutte le direzioni.
Sollevare con attenzione, evitare sollecitazioni d'urto.
La capacità di carico della staffa non deve essere superata.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche