{"product":{"productId":"agid.4263","price":112.9,"name":"STAFFA DI SOLLEV.GIREVOLE D=M16 ACCIAIO"},"currency":"EUR"}
Staffa di sollevamento girevole
acciaio
- Capacità di carico fino a 2000 kg
- Orientabile e girevole
- Esecuzione: acciaio e acciaio inox
Unità di vendita
112,90 €
Aggiunto al carrello
Abbreviazione denominazione
Staffa di sollevamento girevole
Materiale
Corpo base
acciaio
D=Filettatura
M16
B
96,8
B1
70
Capacità di carico
max.
kg
1500
Coppia di serraggio
consigliata
Nm
50
D1
22,2
D2
19
D3
63,5
H
38,5
H1
0,8
H2
22,6
L
23,8
L1
88,9
L2
23,1
S
12,7
Descrizione
Materiale
Acciaio da bonifica o acciaio inox.
Versione
Acciaio brunito.
Acciaio inox non trattato.
Acciaio inox non trattato.
Nota Staffa di sollevamento girevole
Non utilizzare rondelle distanziatrici tra la flangia della boccola e la superficie di appoggio.
Rispettare il diametro dell'imbocco consentito (D2) della svasatura filettata.
Le viti devono essere serrate con il momento torcente indicato e devono essere verificate ed eventualmente riavvitate a intervalli regolari. Dopo il montaggio è necessario verificare se la staffa è mobile e girabile liberamente in tutte le direzioni.
Sollevare con attenzione, evitare sollecitazioni d'urto.
La capacità di carico della staffa non deve essere superata.
Rispettare il diametro dell'imbocco consentito (D2) della svasatura filettata.
Le viti devono essere serrate con il momento torcente indicato e devono essere verificate ed eventualmente riavvitate a intervalli regolari. Dopo il montaggio è necessario verificare se la staffa è mobile e girabile liberamente in tutte le direzioni.
Sollevare con attenzione, evitare sollecitazioni d'urto.
La capacità di carico della staffa non deve essere superata.
Nota Chiave di assemblaggio
- Inserire la chiave di montaggio nei fori disponibili della staffa di sollevamento girevole.
- Serrare con una chiave dinamometrica la staffa di sollevamento girevole con la coppia di serraggio suggerita.
Rispettare il diametro dell'imbocco consentito della svasatura filettata.
- Serrare con una chiave dinamometrica la staffa di sollevamento girevole con la coppia di serraggio suggerita.
Rispettare il diametro dell'imbocco consentito della svasatura filettata.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.