IT
Choose your Language
Abbreviazione denominazione
Staffa di sollevamento girevole
Materiale Corpo base
acciaio
D=Filettatura
M12
B
66,7
Capacità di carico max. kg
700
Coppia di serraggio consigliata Nm
25
D1
19,1
D2
16
D3
44,5
H
27,8
H1
1,2
H2
17,9
L
19,1
L1
50,8
L2
16,3
R1
12,7
S
7,9

Descrizione

Materiale
Acciaio da bonifica o acciaio inox.
Versione
Acciaio brunito.
Acciaio inox non trattato.
Nota Staffa di sollevamento girevole
Non utilizzare rondelle distanziatrici tra la flangia della boccola e la superficie di appoggio.
Rispettare il diametro dell'imbocco consentito (D2) della svasatura filettata.
Le viti devono essere serrate con il momento torcente indicato e devono essere verificate ed eventualmente riavvitate a intervalli regolari. Dopo il montaggio è necessario verificare se la staffa è mobile e girabile liberamente in tutte le direzioni.
Sollevare con attenzione, evitare sollecitazioni d'urto.
La capacità di carico della staffa non deve essere superata.
Nota Chiave di assemblaggio
- Inserire la chiave di montaggio nei fori disponibili della staffa di sollevamento girevole.
- Serrare con una chiave dinamometrica la staffa di sollevamento girevole con la coppia di serraggio suggerita.
Rispettare il diametro dell'imbocco consentito della svasatura filettata.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche