IT
Choose your Language
Abbreviazione denominazione
Chiave di assemblaggio
Coppia di serraggio consigliata Nm
1025
L1
14
L2
16,3
L3
17,5
SW
24
SW1
1/4

Descrizione

Materiale
Acciaio da bonifica o acciaio inox.
Versione
Acciaio brunito.
Acciaio inox non trattato.
Nota Staffa di sollevamento girevole
Non utilizzare rondelle distanziatrici tra la flangia della boccola e la superficie di appoggio.
Rispettare il diametro dell'imbocco consentito (D2) della svasatura filettata.
Le viti devono essere serrate con il momento torcente indicato e devono essere verificate ed eventualmente riavvitate a intervalli regolari. Dopo il montaggio è necessario verificare se la staffa è mobile e girabile liberamente in tutte le direzioni.
Sollevare con attenzione, evitare sollecitazioni d'urto.
La capacità di carico della staffa non deve essere superata.
Nota Chiave di assemblaggio
- Inserire la chiave di montaggio nei fori disponibili della staffa di sollevamento girevole.
- Serrare con una chiave dinamometrica la staffa di sollevamento girevole con la coppia di serraggio suggerita.
Rispettare il diametro dell'imbocco consentito della svasatura filettata.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche