IT
Choose your Language
Abbreviazione denominazione
Anello di sollevamento
Versione 2
with side swivel
Materiale Corpo base
acciaio da bonifica
D=Filettatura
M12
A
19,8
A1
23,8
B
41,3
B1
50,8
Capacità di carico max. kg
725
Coppia di serraggio Nm
20
D1
25,4
H
23,8
H1
40,1
H2
2
H3
11,1
L
120,7
L1
82,6
R
38,1
S
12,7
SW
10

Descrizione

Materiale
Acciaio da bonifica.
Versione
brunito.
Nota
Ogni versione viene sottoposta a una verifica visiva dopo un esame della capacità portante (con fattore di sicurezza 5).
A ogni staffa di sollevamento è allegata una scheda dati di sicurezza per l'installazione.
Non utilizzare rondelle distanziatrici tra la flangia della boccola e la superficie di appoggio.
Le viti devono essere serrate con il momento torcente indicato e devono essere verificate ed eventualmente riavvitate a intervalli regolari. Dopo il montaggio è necessario verificare se la staffa è mobile e girabile liberamente in tutte le direzioni.
Sollevare con attenzione, evitare sollecitazioni d'urto.
La capacità di carico della staffa non deve essere superata.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche