IT
Choose your Language
Abbreviazione denominazione
Anello di sollevamento
Versione 2
with side swivel
Materiale Corpo base
acciaio da bonifica
D=Filettatura
M10
A
12,7
A1
12,7
B
25,4
B1
44,5
Capacità di carico max. kg
500
Coppia di serraggio Nm
6
D1
15,8
H
19,8
H1
23,8
H2
1,6
H3
7,2
L
75,4
L1
52,4
R
25,4
S
7,9
SW
6

Descrizione

Materiale
Acciaio da bonifica.
Versione
brunito.
Nota
Ogni versione viene sottoposta a una verifica visiva dopo un esame della capacità portante (con fattore di sicurezza 5).
A ogni staffa di sollevamento è allegata una scheda dati di sicurezza per l'installazione.
Non utilizzare rondelle distanziatrici tra la flangia della boccola e la superficie di appoggio.
Le viti devono essere serrate con il momento torcente indicato e devono essere verificate ed eventualmente riavvitate a intervalli regolari. Dopo il montaggio è necessario verificare se la staffa è mobile e girabile liberamente in tutte le direzioni.
Sollevare con attenzione, evitare sollecitazioni d'urto.
La capacità di carico della staffa non deve essere superata.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche