{"product":{"productId":"agid.4260","price":44.44,"name":"ANELLO DI SOLLEVAMENTO D=M08 ACCIAIO DABONIFICA, CON TRAZIONE LATERALE"},"currency":"EUR"}
Anello di sollevamento
acciaio da bonifica
- Capacità di carico fino a 2290 kg
- Coefficiente di sicurezza 5
Unità di vendita
44,44 €
Aggiunto al carrello
Abbreviazione denominazione
Anello di sollevamento
Versione 2
with side swivel
Materiale
Corpo base
acciaio da bonifica
D=Filettatura
M8
A
12,7
A1
12,7
B
25,4
B1
44,5
Capacità di carico
max.
kg
325
Coppia di serraggio Nm
4,2
D1
15,8
H
15,8
H1
23,8
H2
1,6
H3
7,2
L
75,4
L1
52,4
R
25,4
S
7,9
SW
6
Descrizione
Materiale
Acciaio da bonifica.
Versione
brunito.
Nota
Ogni versione viene sottoposta a una verifica visiva dopo un esame della capacità portante (con fattore di sicurezza 5).
A ogni staffa di sollevamento è allegata una scheda dati di sicurezza per l'installazione.
Non utilizzare rondelle distanziatrici tra la flangia della boccola e la superficie di appoggio.
Le viti devono essere serrate con il momento torcente indicato e devono essere verificate ed eventualmente riavvitate a intervalli regolari. Dopo il montaggio è necessario verificare se la staffa è mobile e girabile liberamente in tutte le direzioni.
Sollevare con attenzione, evitare sollecitazioni d'urto.
La capacità di carico della staffa non deve essere superata.
A ogni staffa di sollevamento è allegata una scheda dati di sicurezza per l'installazione.
Non utilizzare rondelle distanziatrici tra la flangia della boccola e la superficie di appoggio.
Le viti devono essere serrate con il momento torcente indicato e devono essere verificate ed eventualmente riavvitate a intervalli regolari. Dopo il montaggio è necessario verificare se la staffa è mobile e girabile liberamente in tutte le direzioni.
Sollevare con attenzione, evitare sollecitazioni d'urto.
La capacità di carico della staffa non deve essere superata.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.