IT
Choose your Language
Abbreviazione denominazione
Anello di carico
Materiale Corpo base
acciaio da bonifica
D=Filettatura
M16
B
60
Capacità di carico max. kg
1400
Coppia di serraggio Nm
34,32
D1
76
H
81
L
31
L1
94
S
16

Descrizione

Materiale
Acciaio da bonifica.
Versione
brunito.
Nota
Ogni versione viene sottoposta a una verifica visiva dopo un esame della capacità portante (con fattore di sicurezza 5).
A ogni anello di carico è allegata una scheda dati di sicurezza per l'installazione.
Non utilizzare rondelle distanziatrici tra la flangia della boccola e la superficie di appoggio.
Le viti devono essere serrate con il momento torcente indicato e devono essere verificate ed eventualmente riavvitate a intervalli regolari. Dopo il montaggio è necessario verificare se l'anello è mobile e girabile liberamente in tutte le direzioni.
Sollevare con attenzione, evitare sollecitazioni d'urto.
La capacità di carico dell'anello a gancio non deve essere superata.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche