{"product":{"productId":"agid.4257","price":115.43,"name":"ANELLO DI CARICO D=M08 ACCIAIO DABONIFICA"},"currency":"EUR"}
Anello di carico
acciaio da bonifica
- Acciaio da bonifica
- Brunito
- Sollevamento e trasporto sicuri
Unità di vendita
115,43 €
Aggiunto al carrello
Abbreviazione denominazione
Anello di carico
Materiale
Corpo base
acciaio da bonifica
D=Filettatura
M8
B
38
Capacità di carico
max.
kg
325
Coppia di serraggio Nm
4,21
D1
50,5
H
51
L
16
L1
61
S
9,5
Descrizione
Materiale
Acciaio da bonifica.
Versione
brunito.
Nota
Ogni versione viene sottoposta a una verifica visiva dopo un esame della capacità portante (con fattore di sicurezza 5).
A ogni anello di carico è allegata una scheda dati di sicurezza per l'installazione.
Non utilizzare rondelle distanziatrici tra la flangia della boccola e la superficie di appoggio.
Le viti devono essere serrate con il momento torcente indicato e devono essere verificate ed eventualmente riavvitate a intervalli regolari. Dopo il montaggio è necessario verificare se l'anello è mobile e girabile liberamente in tutte le direzioni.
Sollevare con attenzione, evitare sollecitazioni d'urto.
La capacità di carico dell'anello a gancio non deve essere superata.
A ogni anello di carico è allegata una scheda dati di sicurezza per l'installazione.
Non utilizzare rondelle distanziatrici tra la flangia della boccola e la superficie di appoggio.
Le viti devono essere serrate con il momento torcente indicato e devono essere verificate ed eventualmente riavvitate a intervalli regolari. Dopo il montaggio è necessario verificare se l'anello è mobile e girabile liberamente in tutte le direzioni.
Sollevare con attenzione, evitare sollecitazioni d'urto.
La capacità di carico dell'anello a gancio non deve essere superata.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.