IT
Choose your Language
Abbreviazione denominazione
Anello di sollevamento
Versione 1
with Envirolox™ coating
Materiale Corpo base
acciaio da bonifica
A=Larghezza
89,4
D=Filettatura
M20
H=Altezza
121,4
B
46
Capacità di carico max. kg
2150
Coppia di serraggio Nm
133
D1
38,1
L
34
R
22,4
S
19

Descrizione

Materiale
Acciaio da bonifica.
Versione
Staffa di sollevamento rivestita con Envirolox®. Rondella cromata.
Nota
Ogni versione viene sottoposta a una verifica visiva dopo un esame della capacità portante (con fattore di sicurezza 5). Il nuovo strato protettivo Envirolox® offre una protezione migliore da condizioni ambientali estreme.
Possibili campi di applicazione: in atmosfere corrosive come ad es. trasporti via mare, settore chimico, ecc.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche