{"product":{"productId":"agid.4254","price":190.27,"name":"ANELLO DI SOLLEVAMENTO CON RIVESTIM.ENVIROLOX D=M16 A=89,4 H=121,4 ACCIAIODA BONIFICA"},"currency":"EUR"}
Anello di sollevamento
with Envirolox™ coating
acciaio da bonifica
- Il rivestimento offre una protezione migliore da condizioni ambientali estreme
- Capacità di carico fino a 7000 kg
- Adatto in caso di atmosfere corrosive
- Coefficiente di sicurezza 5
Unità di vendita
190,27 €
Aggiunto al carrello
Abbreviazione denominazione
Anello di sollevamento
Versione 1
with Envirolox™ coating
Materiale
Corpo base
acciaio da bonifica
A=Larghezza
89,4
D=Filettatura
M16
H=Altezza
121,4
B
46
Capacità di carico
max.
kg
1900
Coppia di serraggio Nm
80,4
D1
38,1
L
29
R
22,4
S
19
Descrizione
Materiale
Acciaio da bonifica.
Versione
Staffa di sollevamento rivestita con Envirolox®. Rondella cromata.
Nota
Ogni versione viene sottoposta a una verifica visiva dopo un esame della capacità portante (con fattore di sicurezza 5). Il nuovo strato protettivo Envirolox® offre una protezione migliore da condizioni ambientali estreme.
Possibili campi di applicazione: in atmosfere corrosive come ad es. trasporti via mare, settore chimico, ecc.
Possibili campi di applicazione: in atmosfere corrosive come ad es. trasporti via mare, settore chimico, ecc.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.