{"product":{"productId":"agid.4251","price":1200.72,"name":"ANELLO DI SOLLEVAMENTO STANDARD A=217,2H=316,7 ACCIAIO DA BONIFICA, D=M48"},"currency":"EUR"}
Anello di sollevamento
Standard
acciaio da bonifica
- Capacità di carico fino a 13.500 kg
- Disponibile inoltre nell'esecuzione allungata
- Coefficiente di sicurezza 5
Unità di vendita
1.200,72 €
Aggiunto al carrello
Abbreviazione denominazione
Anello di sollevamento
Versione 1
Standard
Materiale
Corpo base
acciaio da bonifica
A=Larghezza
217,2
D=Diametro del perno
M48
H=Altezza
316,7
B
115
Capacità di carico
max.
kg
13500
Coppia di serraggio Nm
981
D1
106,4
L
88
R
57,2
S
44,4
Versione
Standard
Descrizione
Materiale
Acciaio da bonifica.
Versione
brunito.
Nota
Ogni versione viene sottoposta a una verifica visiva dopo un esame della capacità portante (fattore di sicurezza 5).
A ogni staffa di sollevamento è allegata una scheda dati di sicurezza per l'installazione.
Non utilizzare rondelle distanziatrici tra la flangia della boccola e la superficie di appoggio.
Le viti devono essere serrate con il momento torcente indicato e devono essere verificate ed eventualmente riavvitate a intervalli regolari. Dopo il montaggio è necessario verificare se la staffa è mobile e girabile liberamente in tutte le direzioni.
Sollevare con attenzione, evitare sollecitazioni d'urto.
La capacità di carico della staffa non deve essere superata.
A ogni staffa di sollevamento è allegata una scheda dati di sicurezza per l'installazione.
Non utilizzare rondelle distanziatrici tra la flangia della boccola e la superficie di appoggio.
Le viti devono essere serrate con il momento torcente indicato e devono essere verificate ed eventualmente riavvitate a intervalli regolari. Dopo il montaggio è necessario verificare se la staffa è mobile e girabile liberamente in tutte le direzioni.
Sollevare con attenzione, evitare sollecitazioni d'urto.
La capacità di carico della staffa non deve essere superata.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.