IT
Choose your Language
Abbreviazione denominazione
Anello di sollevamento
Versione 1
versione lunga
Materiale Corpo base
acciaio da bonifica
A=Larghezza
130,6
D=Diametro del perno
M20
H=Altezza
206
B
70
Capacità di carico max. kg
3000
Coppia di serraggio Nm
133
D1
58,7
L
32
R
35,6
S
25,4
Versione
lungo

Descrizione

Materiale
Acciaio da bonifica.
Versione
brunito.
Nota
Ogni versione viene sottoposta a una verifica visiva dopo un esame della capacità portante (fattore di sicurezza 5).
A ogni staffa di sollevamento è allegata una scheda dati di sicurezza per l'installazione.
Non utilizzare rondelle distanziatrici tra la flangia della boccola e la superficie di appoggio.
Le viti devono essere serrate con il momento torcente indicato e devono essere verificate ed eventualmente riavvitate a intervalli regolari. Dopo il montaggio è necessario verificare se la staffa è mobile e girabile liberamente in tutte le direzioni.
Sollevare con attenzione, evitare sollecitazioni d'urto.
La capacità di carico della staffa non deve essere superata.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche