{"product":{"productId":"agid.4251","price":179.46,"name":"ANELLO DI SOLLEVAMENTO VERSIONE LUNGAA=89,4 H=170,7 ACCIAIO DA BONIFICA,D=M16"},"currency":"EUR"}
Anello di sollevamento
versione lunga
acciaio da bonifica
- Capacità di carico fino a 13.500 kg
- Disponibile inoltre nell'esecuzione allungata
- Coefficiente di sicurezza 5
Unità di vendita
179,46 €
Aggiunto al carrello
Abbreviazione denominazione
Anello di sollevamento
Versione 1
versione lunga
Materiale
Corpo base
acciaio da bonifica
A=Larghezza
89,4
D=Diametro del perno
M16
H=Altezza
170,7
B
46
Capacità di carico
max.
kg
1900
Coppia di serraggio Nm
80,4
D1
38,1
L
29
R
22,4
S
19
Versione
lungo
Descrizione
Materiale
Acciaio da bonifica.
Versione
brunito.
Nota
Ogni versione viene sottoposta a una verifica visiva dopo un esame della capacità portante (fattore di sicurezza 5).
A ogni staffa di sollevamento è allegata una scheda dati di sicurezza per l'installazione.
Non utilizzare rondelle distanziatrici tra la flangia della boccola e la superficie di appoggio.
Le viti devono essere serrate con il momento torcente indicato e devono essere verificate ed eventualmente riavvitate a intervalli regolari. Dopo il montaggio è necessario verificare se la staffa è mobile e girabile liberamente in tutte le direzioni.
Sollevare con attenzione, evitare sollecitazioni d'urto.
La capacità di carico della staffa non deve essere superata.
A ogni staffa di sollevamento è allegata una scheda dati di sicurezza per l'installazione.
Non utilizzare rondelle distanziatrici tra la flangia della boccola e la superficie di appoggio.
Le viti devono essere serrate con il momento torcente indicato e devono essere verificate ed eventualmente riavvitate a intervalli regolari. Dopo il montaggio è necessario verificare se la staffa è mobile e girabile liberamente in tutte le direzioni.
Sollevare con attenzione, evitare sollecitazioni d'urto.
La capacità di carico della staffa non deve essere superata.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.