{"product":{"productId":"agid.16507","price":207.56,"name":"ANELLO DI SOLLEVAMENTO GIREVOLED=M30X48 ACCIAIO, CLASSE DI QUALITÀ 10"},"currency":"EUR"}
Anello di sollevamento
girevole
acciaio
- La molla integrata sostiene la staffa di sollevamento in ogni posizione
- Capacità di carico fino a 7000 kg
- Supporta tutto il carico in ogni direzione
- Con autorizzazione e timbro H della BG
- 100% a prova di rottura
Unità di vendita
207,56 €
Aggiunto al carrello
Abbreviazione denominazione
Anello di sollevamento
Versione 1
girevole
Versione 2
Classe di qualità 10
Materiale
Corpo base
acciaio
D=Filettatura
M30
L=Lunghezza filettatura
48
B
65
B1
99
B2
60
Capacità di carico
max.
kg
5000
Coppia di serraggio Nm
500
D1
59
H
170
H1
81
S
22,5
SW
17
SW1
46
Descrizione
Materiale
Anello di sollevamento e staffa avvitata in acciaio.
Vite e bussola in acciaio.
Vite e bussola in acciaio.
Versione
Anello di sollevamento e staffa a vite forgiati e temprati ad alta resistenza. Rilevamento di incrinatua elettromagnetico al 100%, rivestimento in plastica, giallo.
Vite, classe di resistenza 10.9. o maggiore. Controllo di incrinatura elettromagnetico al 100%.
Bussola zincata galvanicamente.
Vite, classe di resistenza 10.9. o maggiore. Controllo di incrinatura elettromagnetico al 100%.
Bussola zincata galvanicamente.
Nota
L'anello di sollevamento è ribaltabile, ruotabile di 360° e sopporta l'intero carico in ogni direzione di trazione. Una molla integrata sostiene l'anello di sollevamento in ogni posizione. La capacità di carico nominale è indicata chiaramente sull'anello di sollevamento. Essa è valida per la configuazione di carico meno buona (vedere tabella). La forza di collaudo è pari a 2,5 volte la capacità di carico consentita. Con vite a testa esagonale imperdibile e smontabile. Gli anelli di sollevamento sono conformi alla Direttiva macchine e sono certificati BG.
Range di temperatura
da -40 °C a 100 °C = capacità di carico 100%
fino a 200 °C = capacità di carico 85%
fino a 250 °C = capacità di carico 80%
fino a 350 °C = capacità di carico 75%
I valori di carico forniti sono validi per una profondità minima di avvitamento di 1,5 volte il diametro nominale della filettatura in acciaio con una resistenza minima di 363 N/mm².
fino a 200 °C = capacità di carico 85%
fino a 250 °C = capacità di carico 80%
fino a 350 °C = capacità di carico 75%
I valori di carico forniti sono validi per una profondità minima di avvitamento di 1,5 volte il diametro nominale della filettatura in acciaio con una resistenza minima di 363 N/mm².
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.